Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación

Arandelas axiales de material compuesto de PTFE

Ejemplo:

PCMW 223801.5 E

donde

PRótula

C
Material compuesto
M
Tamaño métrico

WArandela axial

223801.5

Dimensiones [mm]:

  • 22 = diámetro del agujero d
  • 38 = diámetro exterior D
  • 01,5 = altura H
E
Material compuesto de PTFE


Arandelas axiales de material compuesto de POM

Ejemplo:

PCMW 527802 M

donde

PRótula

C
Material compuesto
M
Tamaño métrico

WArandela axial

527802

Dimensiones [mm]:

  • 52 = diámetro del agujero d
  • 78 = diámetro exterior D
  • 02 = altura H
M
Material compuesto de POM


SKF logo