Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rótulas esféricas de contacto angular

Rótulas esféricas de contacto angular
Como su nombre lo indica, las superficies de contacto deslizante de las rótulas esféricas de contacto angular (tabla 1) tienen forma esférica y se inclinan hacia un ángulo del eje del rodamiento (fig. 1). En consecuencia, estos rodamientos son adecuados para soportar cargas combinadas (radiales y axiales). Las rótulas esféricas de contacto angular montadas individualmente solamente pueden soportar cargas axiales en un único sentido. Estos rodamientos se pueden separar, lo que permite que los aros se monten por separado.
SKF fabrica rótulas esféricas de contacto angular libres de mantenimiento de acero/PTFE FRP (polímero reforzado con fibra de vidrio que contiene PTFE) como modelo estándar. Están disponibles diseños con otras combinaciones de superficies deslizantes a pedido (Diseños especiales).
SKF logo