Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseños especiales

Es posible que condiciones de funcionamiento especiales requieran rótulas esféricas de contacto angular con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/tejido de PTFE o acero/acero. Estas rótulas también están disponibles a pedido.
Las rótulas con una combinación de superficie de contacto deslizante libres de mantenimiento de acero/tejido de PTFE (fig. 1) deben usarse cuando se especifica un funcionamiento libre de lubricantes. Estas rótulas admiten cargas pesadas, preferentemente en dirección constante.
Las rótulas de acero/acero (fig. 2), generalmente, se usan en aplicaciones donde las temperaturas de funcionamiento o las frecuencias de carga son altas, o cuando existen cargas pesadas o de choque. Para funcionar correctamente, las rótulas de acero/acero deben proporcionarse con un suministro adecuado de lubricante. Según las condiciones de funcionamiento, la superficie deslizante del aro exterior puede estar equipada con diversos patrones de múltiples ranuras (ranuras reticulares, fig. 3; ranuras en forma de diamante, fig. 4). Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
A pedido, las rótulas esféricas de contacto angular de acero/acero en pulgadas también están disponibles como rótulas esféricas de contacto angular de doble efecto. Se pueden usar rótulas de doble efecto en lugar de dos rótulas de contacto angular en una disposición cara a cara o como rótula radial de alta capacidad. Las rotulas esféricas de contacto angular de doble efecto constan de dos aros exteriores y un aro interior estándar. SKF suministra estas rótulas con una chapa calibrada (serie GEZPR .. S) o sin chapa calibrada (serie GEZP .. S) entre los dos aros exteriores. La chapa calibrada simplifica la instalación y optimiza el juego axial interno dentro de la rótula (fig. 5).
SKF logo