Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños y versiones

A continuación, se describen los diversos tipos, diseños y versiones de rodamientos:
Rótulas esféricas radiales que requieren mantenimiento

Una de las características particulares de las rótulas esféricas radiales de acero/acero SKF (tabla 1) es el aro exterior, intencionalmente fracturado para que pueda separarse y permita la inserción del aro interior (fig. 1). Por lo tanto, estos rodamientos no pueden separarse y su manipulación es sencilla.

Los rodamientos se recubren con fosfato al manganeso y, a continuación, la superficie de contacto deslizante se trata con un lubricante que facilita el rodaje. Esto reduce la fricción y el desgaste durante el período de rodaje. Para facilitar la lubricación, todos los rodamientos, excepto algunos de tamaño pequeño, tienen una ranura anular y dos orificios de lubricación en los aros tanto interior como exterior. 

Las rótulas esféricas de alto rendimiento (fig. 2) se fabrican con el sistema de ranuras múltiples de SKF y están equipadas con un sello LS de alto rendimiento (triple labio) en ambos lados. Como su nombre lo indica, estas rótulas son una solución excelente para aplicaciones que funcionan en entornos extremos y en condiciones de funcionamiento como:

  • cargas alternantes pesadas;
  • cargas de impacto;
  • cargas estáticas pesadas

En la tabla de productos, se indica una gama estándar de rótulas esféricas de alto rendimiento. A pedido, SKF puede fabricar y suministrar también otras rótulas esféricas radiales con el sistema de ranuras múltiples (sufijo de designación ESL).

Los rodamientos y las cabezas de articulación que requieren mantenimiento deben engrasarse antes de comenzar a funcionar. A excepción de unas pocas aplicaciones, se los debe relubricar de manera periódica.

Rótulas esféricas radiales de acero/acero SKF Explorer

Las rótulas radiales de acero/acero SKF Explorer (tabla 2) se encuentran prácticamente libres de mantenimiento (Diseños y características de rodamientos; rótulas de acero/acero SKF Explorer). Las superficies deslizantes están más tratadas para mejorar la resistencia contra el desgaste y la corrosión. En todas las series, el aro exterior está fracturado intencionalmente para permitir la inserción del aro interior. Las rótulas no son desarmables.

Rótulas esféricas radiales libres de mantenimiento

SKF fabrica rótulas esféricas radiales libres de mantenimiento en una variedad de diseños y una amplia gama de tamaños. Se encuentran disponibles tres combinaciones de superficie de contacto deslizante:

  • acero/bronce sinterizado de PTFE, sufijo de designación C (tabla 3)
  • acero/tejido de PTFE, sufijo de designación TX (tabla 4)
  • acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE, sufijo de designación F (tabla 5)

Las tres combinaciones de superficie de contacto deslizante son autolubricantes. Las rótulas con combinaciones de superficie de contacto deslizante de acero/bronce sinterizado de PTFE o acero/tejido de PTFE no deben lubricarse. Las rótulas con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE también se encuentran libres de mantenimiento, aunque la relubricación ocasional ayuda a maximizar la vida útil del rodamiento. Para facilitar la relubricación, las rótulas de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE cuentan con espacios de lubricación.

La tabla 6 ofrece un resumen de las diferentes características de diseño. Dependen del tamaño y la serie; las principales diferencias son el material o el diseño del aro exterior.

SKF logo