Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Diseños y características de rodamientos

Las rótulas esféricas y las cabezas de articulación SKF son una excelente opción para aplicaciones que requieran una economía de diseño total. Estos productos de última generación están disponibles en una amplia variedad de diseños, series de dimensiones y tamaños para satisfacer las necesidades de una aplicación en particular. La Fig. 1 muestra los tipos generales de rodamientos y cabezas de articulación.

Ya sea que la aplicación requiera una rótula esférica grande o un montaje de cabeza de articulación pequeña, ambos están disponibles en SKF y ofrecen:

  • una larga vida útil
  • un mantenimiento mínimo
  • una alta confiabilidad de funcionamiento

Las rótulas esféricas y las cabezas de articulación SKF fabricadas con dimensiones estándares están disponibles en todo el mundo, lo que las hace accesibles en el momento y el lugar necesarios.

Las consideraciones económicas y las características de diseño inigualables no son los únicos motivos por los que las rótulas esféricas y las cabezas de articulación SKF son la mejor solución para cualquier aplicación de rótulas. Su diseño, material y calidad de fabricación ofrecen una vida útil prolongada y alta confiabilidad, incluso en las aplicaciones más exigentes.
SKF logo