Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Características de diseño opcionales de SKF

Elección de los materiales

Para la mayoría de las aplicaciones, las rótulas esféricas de acero estándar que necesitan mantenimiento SKF son una elección excelente. Sin embargo, para entornos de funcionamiento difíciles, son preferibles las rótulas esféricas libres de mantenimiento de acero inoxidable SKF. Para obtener otras opciones en materiales, p. ej., tratamientos de superficies, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Con o sin sellos

Los tamaños de rótulas esféricas SKF más populares se encuentran disponibles abiertos (sin sellos) o sellados en ambos lados (fig. 1). Las rótulas selladas estándares pueden aumentar la vida útil de una rótula y ahorrar espacio, al mismo tiempo que reducen los costos de montaje e inventario. Las rótulas libres de mantenimiento sin sello requieren de protección contra agentes contaminantes.
Las rótulas esféricas ajustadas a ambos lados con sellos de doble labio RS SKF son muy efectivas, bajo condiciones de funcionamiento normales, en lo que respecta a mantener los agentes contaminantes lejos de las superficies de contacto deslizantes. Estos sellos también retienen la grasa de manera efectiva, por lo que son apropiados para las rótulas que requieren mantenimiento.
Las rótulas libres de mantenimiento y todas las que funcionan en entornos altamente contaminados deben ajustarse con sellos de contacto de triple labio de alto rendimiento LS SKF (Sellado). Están reforzadas con una inserción de chapa de acero y tienen tres labios del sello. Estos sellos altamente efectivos protegen las rótulas de los agentes contaminantes y aumentan la confiabilidad operativa de las rótulas esféricas.

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Las rótulas esféricas y cabezas de articulación SKF pueden funcionar de manera efectiva en un amplio rango de temperaturas. El rango de temperatura de funcionamiento de las rótulas esféricas radiales de acero/acero abiertas (sin sellos) es de -50° a +200 °C (de -60° a +390 °F).
SKF logo