Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cabezas de articulación libres de mantenimiento

Las cabezas de articulación autolubricantes libres de mantenimiento han sido diseñadas para usarse como rodamientos deslizantes secos y no deben lubricarse. En consecuencia, los soportes de estas cabezas de articulación no cuentan con un espacio para su relubricación.
Las cabezas de articulación de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE son la excepción. Pueden usarse sin lubricante adicional, pero su vida útil puede prolongarse notablemente si se las lubrica antes de su uso.

PRECAUCIÓN:

Según su diseño, las cabezas de articulación SKF están completa o parcialmente recubiertas con un aceite conservante o rellenas con grasa. Evite el contacto con la piel ya que estas sustancias pueden provocar irritación en la piel o una reacción alérgica.
SKF logo