Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rótulas de acero/acero SKF Explorer prácticamente libres de mantenimiento

La vida nominal básica para las rótulas de acero/acero SKF Explorer puede calcularse a partir de

Gh = b1 b2 b3 b5 [5 / (p0,6 v1,6)]


donde
Gh=vida nominal básica, horas de funcionamiento [h]
b1=factor de dirección de la carga
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=factor de temperatura (diagram 1)
b3=factor de deslizamiento (diagram 2)
b5=factor del ángulo de oscilación (diagram 3)
p=carga específica de la rótula, [N/mm2] (para valores de p < 10 N/mm2 use p = 10 N/mm2)
V=velocidad media de deslizamiento, m/s

Nota

En caso de cargas muy ligeras y/o velocidades de deslizamiento lentas, las ecuaciones darán como resultado una vida útil relativamente larga. No obstante, la influencia de los factores ambientales como la contaminación, la humedad o la corrosión cobra más importancia cuanto más extenso sea el período de duración, de modo que se pueden producir variaciones respecto de la duración de la vida útil calculada.
SKF logo