Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Combinación de superficie de contacto deslizante de acero/tejido de PTFE libre de mantenimiento

La vida nominal básica se calcula usando

Gh = b1 b2 b4 [Kp / (pn v)]

o bien

G = 60 f Gh

donde

Gh=vida nominal básica, horas de funcionamiento [h]
G=vida nominal básica, número de oscilaciones
b1=factor de condición de la carga (table 1)
b2=factor de temperatura (diagram 1)
b4=factor de velocidad (diagram 2)
Kp=constante para la carga específica de la rótula (table 2)
p=carga específica de la rótula, [N/mm2]
(para valores de p < 5 N/mm2 use p = 5 N/mm2)
n=exponente para la carga específica de la rótula (table 2)
V=velocidad media de deslizamiento, m/s
f=frecuencia de oscilación [min–1]

NOTA:

Los cálculos de vida nominal básica consideran la influencia de la carga y la velocidad de deslizamiento. En caso de cargas muy ligeras o velocidades de deslizamiento lentas, el resultado muestra una vida útil relativamente larga. Mientras más larga es la vida útil, más importante es la influencia de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión. Según las condiciones de funcionamiento, es posible que no se logren cálculos de vida útil precisos.
SKF logo