Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Vida nominal básica

Para las rótulas esféricas, no se puede formar una película de lubricante que separe completamente las superficies de contacto deslizantes. Por lo tanto, las superficies de contacto deslizantes tienen contacto directo entre sí, lo que resulta en un cierto grado de desgaste inevitable. Esto aumenta el juego interno en la rótula.
En cuanto a la vida de las rótulas esféricas o las cabezas de articulación, se hace una distinción entre la vida nominal básica y la vida útil. La vida nominal básica es un valor orientativo teórico utilizado para calcular la vida útil. La vida útil depende de las condiciones de funcionamiento reales y es la vida real que alcanza una rótula en servicio.
La vida nominal básica se basa en una gran cantidad de pruebas de laboratorio. Las rótulas fueron probadas por un período de funcionamiento hasta que se produjo un aumento específico en el juego de la rótula o en la fricción (tabla 1). La vida nominal básica considera varios factores de influencia y puede ser expresada en horas de funcionamiento o en la cantidad de movimientos oscilantes (fig. 1). En algunos casos, sin embargo, no se pueden cuantificar factores como la contaminación, la corrosión y las cargas cinemáticas complejas. Por lo tanto, la vida nominal básica puede ser obtenida o superada por la mayoría de muchas rótulas esféricas aparentemente idénticas en iguales condiciones de funcionamiento. Para obtener los métodos de cálculo de las diferentes combinaciones de superficies de contacto deslizantes, así como los ejemplos de cálculo, consulte las secciones Cálculos de vida nominal básica o SKF Bearing Calculator1).
No se puede calcular la vida útil porque es muy complejo determinar y evaluar todos los factores de influencia. Por lo tanto, según las condiciones de aplicación, la vida útil puede diferir de la vida nominal básica.
  1. 1)Al usar SKF Bearing Calculator y sus programas de cálculo incorporados, es posible realizar los cálculos necesarios para seleccionar una rótula esférica con un simple clic. Los datos del producto necesarios para el cálculo se colocan automáticamente seleccionando una rótula esférica o una cabeza de articulación de las tablas de productos. Solo es necesario completar los campos para los datos de funcionamiento.
SKF logo