Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Capacidades de carga

No existe un método estandarizado para determinar las capacidades de carga de las rótulas esféricas y las cabezas de articulación, ni tampoco existe una definición estándar. Puesto que los distintos fabricantes definen las capacidades de carga de modo diferente, no es posible comparar las capacidades de carga de las rótulas producidas por un fabricante con las publicadas por otro fabricante.

Capacidad de carga dinámica básica

La capacidad de carga dinámica básica C se utiliza, junto con otros factores de influencia, para determinar la vida nominal básica de las rótulas esféricas y las cabezas de articulación. Por regla general, esto representa la carga máxima que una rótula esférica o cabeza de articulación puede soportar a temperatura ambiente cuando hay movimiento entre las superficies de contacto deslizante (fig. 1). La carga máxima en cualquier aplicación siempre debe ser considerada en relación con la vida nominal requerida. Las capacidades de carga dinámica básica indicadas en las tablas de productos se basan en el factor de carga específica K (tabla 1) y la superficie deslizante proyectada efectiva.

Capacidad de carga estática básica

La capacidad de carga estática básica C0 representa la carga máxima admisible que una rótula esférica o cabeza de articulación puede soportar cuando no hay movimiento relativo entre las superficies de contacto deslizante (fig. 2).
Para las rótulas esféricas, la capacidad de carga estática básica representa la carga máxima que la rótula puede soportar a temperatura ambiente sin deformaciones, fracturas ni daños inadmisibles a las superficies de contacto deslizante.

Las capacidades de carga estática básica definidas para las rótulas esféricas SKF se basan en un factor de carga estática específica K0 (tabla 1) y la superficie deslizante proyectada efectiva. Se supone que la rótula está apoyada adecuadamente. Para aprovechar completamente la capacidad de carga estática de una rótula esférica, generalmente se necesita utilizar ejes y soportes fabricados con materiales de alta resistencia. También se debe considerar la capacidad de carga estática básica cuando las rótulas están cargadas dinámicamente y sujetas a cargas de choque elevadas adicionales. La carga total en estos casos no debe exceder la capacidad de carga estática básica.

Para las cabezas de articulación, el factor determinante es la resistencia del soporte a temperatura ambiente con una carga constante que actúa en la dirección del eje del vástago. La capacidad de carga estática básica representa un factor de seguridad de, al menos, 1,2 en relación con el límite de elasticidad del material del soporte de la cabeza de articulación en las condiciones descritas anteriormente.
SKF logo