Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rótulas esféricas axiales

Las rótulas esféricas axiales pueden absorber cargas radiales Fr, además de la carga axial Fa (fig. 1). No obstante, la carga radial no debe exceder el 50% de la carga axial que actúa simultáneamente. Cuando la carga resultante tiene una magnitud constante, use

P = y Fa

donde
P=carga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
Fa=componente axial de la carga, kN
y=factor de carga que depende de la relación de la carga radial con la carga axial Fr/Fa (diagram 1)
SKF logo