Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cargas admisibles para cabezas de articulación

Las cabezas de articulación están destinadas principalmente a soportar cargas radiales que actúen en la dirección del eje del vástago. Si las cargas actúan en ángulos con respecto al eje del vástago (fig. 1), la carga máxima admisible se reducirá porque se produce una tensión de flexión adicional en el vástago. En estas condiciones, considere el diseño y el tamaño del material utilizado para el soporte de la cabeza de articulación (tabla 1).
La parte de la carga que actúa perpendicularmente en la dirección del eje del vástago nunca debe superar el valor de 0,1 C0. Si hay cargas más pesadas, se debe elegir una cabeza de articulación más grande.
La carga máxima admisible para una cabeza de articulación en la dirección del eje del vástago puede calcularse a partir de

Pperm = C0 b2 b6

donde
Pperm=carga máxima admisible [kN]
C0=capacidad de carga estática [kN]
b2=factor de temperatura según la combinación de superficies de contacto deslizante
  • para cabezas de articulación que requieren mantenimiento con una combinación de superficies de contacto deslizante de acero/acero y acero/bronce (tabla 2)
  • para acero/acero SKF Explorer b2 = 1, temperatura máxima admisible 110 ºC
  • para cabezas de articulación libres de mantenimiento con combinaciones de superficies de contacto deslizante de acero/bronce sinterizado de PTFE (diagrama 1)
  • para cabezas de articulación libres de mantenimiento con combinaciones de superficies de contacto deslizante de acero/tejido de/PTFE (diagrama 2)
  • para cabezas de articulación libres de mantenimiento con combinaciones de superficies de contacto deslizante de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE (diagrama 3)
b6=factor para el tipo de carga (tabla 3)
SKF logo