Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rótulas esféricas axiales

Las rótulas esféricas axiales (tabla 1) tienen una superficie esférica convexa en la arandela del eje y una superficie esférica cóncava correspondiente en la arandela del soporte. Han sido diseñadas para soportar, principalmente, cargas axiales, pero también soportan cargas combinadas (radiales y axiales). El componente de carga radial de una carga combinada no debe superar el 50% del componente de carga axial. Cuando las cargas radiales son superiores, se recomienda combinar rodamientos axiales con rodamientos radiales en la serie de dimensiones GE (fig. 1). Las rótulas esféricas axiales pueden separarse; por ejemplo, las arandelas del eje y el soporte se pueden montar por separado.
SKF fabrica rótulas esféricas axiales con una combinación de superficie de contacto deslizante libre de mantenimiento de acero/PTFE FRP (polímero reforzado con fibra de vidrio que contiene PTFE) como modelo estándar. Están disponibles otras combinaciones de superficies deslizantes a pedido (Diseños especiales).
SKF logo