Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rótulas

Rótulas esféricas y cabezas de articulación
Muchas aplicaciones requieren rodamientos esféricos aptos para movimientos oscilantes y que puedan soportar desalineaciones. Los rodamientos con elementos rodantes tan solo cumplen estos requisitos parcialmente, ya que suelen estar diseñados para una rotación continua y solamente admiten desalineaciones limitadas. Por ello, SKF fabrica rótulas esféricas, cabezas de articulación y cojinetes de fricción para ofrecer una solución económica a estos desafíos.
Cojinetes de fricción, arandelas axiales y láminas SKF

Las rótulas esféricas, las cabezas de articulación y los cojinetes de fricción SKF se fabrican en diversos diseños y con distintas combinaciones de superficies de contacto deslizantes. Cada uno de los diseños y combinaciones tiene unas propiedades características especialmente adecuadas para determinadas aplicaciones

Búsqueda de productos

  • Según la dimensión
    Seleccionar tipo(s) de subproducto(s)
    Dimensiones

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Según el número de pieza

Productos

SKF logo