Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Resumen de los productos

SKF fabrica rótulas de varios tipos y diseños, con diferentes combinaciones de superficie de contacto deslizante o materiales, que se detallan a continuación:
Rótulas esféricas radiales

Rótulas esféricas radiales que necesitan mantenimiento (tabla 1)

  • rótulas esféricas de acero/acero
  • rótulas esféricas de acero/acero con dimensiones en pulgadas
  • rótulas esféricas de acero/acero con aro interior prolongado


Rótulas de acero/acero SKF Explorer (tabla 2)


Rótulas esféricas radiales libres de mantenimiento

  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/bronce sinterizado PTFE (tabla 3)
  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/tejido de PTFE (tabla 4)
  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE (tabla 5)
Rótulas esféricas de contacto angular

Rótulas esféricas de contacto angular (tabla 6)

  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE


Rótulas esféricas de contacto angular - diseños especiales

  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/tejido de PTFE (a pedido)
  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/acero (a pedido)
  • rótula esférica de contacto angular de doble efecto de acero/acero (a pedido)
Rótulas esféricas axiales

Rótulas esféricas axiales (tabla 7)

  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE


Rótulas esféricas axiales - diseños especiales

  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/tejido de PTFE (a pedido)
  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/acero (a pedido)
Cabezas de articulación

Cabezas de articulación que requieren mantenimiento

  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/acero
  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/bronce (tabla 11)


Cabezas de articulación de acero/acero SKF Explorer (tabla 12)


Cabezas de articulación libres de mantenimiento (tabla 13)

  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/bronce sinterizado PTFE
  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/tejido PTFE
  • superficie de contacto deslizante combinada de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE
Cojinetes de fricción

Cojinetes de fricción de bronce (tabla 14)

  • cojinetes de fricción de bronce sólido
  • cojinetes de fricción de bronce sinterizado
  • cojinetes de fricción de bronce laminado


Cojinetes de fricción de material compuesto (tabla 15)

  • Cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE
  • Cojinetes de fricción de material compuesto de POM

Cojinetes de fricción de PTFE poliamida (tabla 16)

Cojinetes de fricción de bobinado de filamentos (tabla 17)


Arandelas axiales

Arandelas axiales de material compuesto (tabla 18)

  • Arandelas axiales de material compuesto de PTFE
  • Arandelas axiales de material compuesto de POM
Láminas

Láminas de material compuesto (tabla 19)

  • Láminas de material compuesto de PTFE
  • Láminas de material compuesto de POM
Para un resumen de los diseños, sus tipos y características, consulte Rótulas esféricas y cabezas de articulación y Cojinetes de fricción, arandelas axiales y láminas.
SKF logo