Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Clase de tolerancia del rodamiento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Las tolerancias dimensionales y geométricas de los rodamientos se describen según su clase de tolerancia (→ Tolerancias). Además de las clases de tolerancia Normal, P6 y P5, SKF también fabrica rodamientos con tolerancias aún más estrechas. Estas incluyen, entre otras, las clases de tolerancia P4 y UP. Para obtener información sobre rodamientos SKF con una clase de tolerancia mejor que P5, consulte Rodamientos de superprecisión.
Seleccione la clase de tolerancia para un rodamiento según los requisitos de precisión de giro y velocidad de funcionamiento de la aplicación (diagrama 1).
Si los requisitos de precisión de giro de la aplicación son moderados (→ Selección de ajustes) y la velocidad de funcionamiento es moderada (→ Límites de velocidad), elija una clase de tolerancia Normal. Si los requisitos de precisión de giro y/o velocidad de funcionamiento son mayores que moderados, elija una clase de tolerancia más precisa adecuada (diagrama 1).
Para obtener más información sobre las tolerancias estándares, consulte las secciones de productos.
SKF logo