Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Jaulas 

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Los principales tipos de jaulas se describen en la sección Componentes y materiales. Además, la información sobre las jaulas estándares y las posibles opciones de jaulas para un tipo de rodamiento en particular se ofrece en la sección del producto correspondiente. En caso de requerir un rodamiento con una jaula no estándar, consulte su disponibilidad antes de realizar el pedido.

Existen diferencias de diseño fundamentales entre los rodamientos que, junto con la influencia del tamaño del rodamiento, hacen necesarios determinados diseños de jaula. Por ejemplo:

  • algunos tipos de rodamientos necesitan jaulas de dos piezas o de montaje a presión porque se montan después de que se han instalado los subconjuntos de aros y elementos rodantes
  • otros tipos de rodamientos necesitan jaulas guiadas por rodillos, para ser autónomos
  • los rodamientos de una determinada combinación de tamaño y serie necesitan jaulas guiadas por anillos, para limitar la tensión de contacto entre los elementos rodantes y la jaula.
Teniendo en cuenta las demandas funcionales específicas y la cantidad de rodamientos fabricados, los materiales y métodos de fabricación se eligen para proporcionar la jaula más confiable y rentable.
Las jaulas están sometidas a tensiones mecánicas durante el funcionamiento del rodamiento, debido a las fuerzas de fricción, de impacto, centrífugas y de inercia. También pueden verse afectadas químicamente por determinados disolventes orgánicos o refrigerantes, lubricantes y aditivos de lubricantes. Por ello, el tipo de material utilizado para una jaula afecta enormemente la adecuación de un rodamiento a una aplicación determinada.

Jaulas de acero
Las jaulas de acero se pueden utilizar a temperaturas de funcionamiento de hasta 300 °C (570 °F).

Jaulas de chapa de acero

Las jaulas estampadas de chapa de acero se fabrican con acero con bajo contenido de carbono Estas jaulas ligeras tienen una resistencia relativamente alta y, para algunos tipos de rodamientos, su superficie puede ser tratada para reducir en mayor medida la fricción y el desgaste en condiciones críticas.

Jaulas mecanizadas de acero

Normalmente, las jaulas mecanizadas de acero están fabricadas con acero para construcción sin aleación. Con el fin de reducir la fricción y el desgaste, la superficie de algunas jaulas mecanizadas de acero lleva un tratamiento.

Las jaulas mecanizadas de acero no se ven afectadas por los lubricantes con base de aceite mineral o sintético que normalmente se utilizan en los rodamientos, ni por los disolventes orgánicos usados para limpiar los mismos.

Jaulas de latón
Las jaulas de latón se pueden usar a temperaturas de funcionamiento de hasta 250 °C (480 °F).

Jaulas de chapa de latón

Las jaulas estampadas de chapa de latón se utilizan en algunos rodamientos pequeños y medianos. En aplicaciones como los compresores para refrigeración, que utilizan amoníaco, se deben utilizar jaulas mecanizadas de latón o de acero.

Jaulas mecanizadas de latón

La mayoría de las jaulas de latón están mecanizadas de latón moldeado o forjado. Estas jaulas no se ven afectadas por los lubricantes más comunes para rodamientos, incluidos los aceites y las grasas sintéticos, y se pueden limpiar con disolventes orgánicos.

Jaulas de polímero

Poliamida 66

La poliamida 66 (PA66) es el material que se utiliza habitualmente para las jaulas moldeadas por inyección. Este material, con o sin fibra de vidrio, se caracteriza por una combinación favorable de resistencia y elasticidad. Las propiedades mecánicas de los materiales de polímero, como la resistencia y la elasticidad, dependen de la temperatura y están sujetas al envejecimiento. Los factores que más influyen en el proceso de envejecimiento son la temperatura, el tiempo y el medio (lubricante) a los que se ve expuesto el polímero. El diagrama 1 muestra la relación entre estos factores para la PA66 reforzada con fibra de vidrio. La vida útil de la jaula disminuye como resultado del aumento de temperatura y la agresividad del lubricante.

Por lo tanto, la adecuación de las jaulas de poliamida para una aplicación específica depende de las condiciones de funcionamiento y los requisitos de vida útil. En la tabla 1, la clasificación de los lubricantes en “agresivos” y “suaves” se ve reflejada por la “temperatura de funcionamiento admisible” para las jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio con diversos lubricantes. La temperatura de funcionamiento admisible en la tabla 1 se define como la temperatura que ofrece una vida útil de envejecimiento de la jaula de, al menos, 10 000 horas de funcionamiento.

Algunos medios son incluso más “agresivos” que los especificados en la tabla 1. Un ejemplo típico es el amoníaco, utilizado como refrigerante en los compresores. En dichos casos, las jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio no se deben utilizar a temperaturas de funcionamiento superiores a 70 °C (160 °F).

La poliamida pierde su elasticidad a bajas temperaturas. Por ello, las jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio no se deben utilizar en aplicaciones en las que la temperatura de funcionamiento constante sea inferior a –40 °C (–40 °F).

Poliamida 46

La poliamida 46 (PA46) reforzada con fibra de vidrio es el material estándar para jaulas de algunos rodamientos de rodillos toroidales CARB de tamaño pequeño y mediano. La temperatura de funcionamiento admisible es de 15 °C (25 °F) superior a la de la PA66 reforzada con fibra de vidrio.

Polieteretercetona

La polieteretercetona (PEEK) reforzada con fibra de vidrio es más adecuada que la PA66 y la PA46 para condiciones exigentes en las que se requieren velocidades o temperaturas altas, o resistencia a los productos químicos. Las excepcionales propiedades de la PEEK proporcionan una combinación superior de resistencia y flexibilidad, altas temperaturas de funcionamiento, una gran resistencia a los productos químicos y al desgaste. Debido a estas destacadas características, las jaulas de PEEK están disponibles habitualmente para rodamientos de bolas y de rodillos cilíndricos híbridos y/o de superprecisión. El material no muestra signos de envejecimiento debido a la temperatura o los aditivos del aceite hasta los 200 °C (390 °F). Sin embrago, la temperatura máxima para el uso a alta velocidad se limita a 150 °C (300 °F), ya que esta es la temperatura de reblandecimiento del polímero.

Jaulas fabricadas de otros materiales
Además de los materiales descritos anteriormente, los rodamientos SKF para aplicaciones especiales pueden estar equipados con jaulas fabricadas de otros polímeros especiales, aleaciones ligeras o fundición especial. Para obtener más información sobre materiales alternativos para las jaulas, comuníquese con SKF.

SKF logo