Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Reducción del juego causada por los ajustes de interferencia

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Un ajuste de interferencia reduce el juego porque los aros interiores se dilatan y los aros exteriores se comprimen. La reducción equivale al ajuste de interferencia efectivo multiplicado por el factor de reducción mediante la siguiente ecuación:

Δrajuste = Δ1 f1 + Δ2 f2

donde
Δrajuste reducción del juego causada por el ajuste [mm]
f1
factor de reducción para el aro interior
f2 factor de reducción para el aro exterior
Δ1 interferencia efectiva entre el aro interior y el eje [mm]
Δ2 interferencia efectiva entre el aro exterior y el soporte [mm]
Los factores de reducción válidos para un eje macizo de acero y un soporte de paredes gruesas de acero o de fundición se pueden obtener del diagrama 1 como una función de la relación entre el diámetro del agujero del rodamiento d con respecto al diámetro exterior D. Para obtener el valor de interferencia efectivo, utilice el valor máximo de interferencia probable que se indica en las tablas adecuadas en Tolerancias y ajustes resultantes.
Para obtener un análisis más detallado, consulte las herramientas de cálculo de SKF, como SKF Bearing Calculator (Herramienta SKF para el cálculo de rodamientos), SKF SimPro Quick o SKF SimPro Expert, o comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo