Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Otros factores que influyen en el juego/la precarga

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

La fijación axial de un aro da lugar a un ligero aumento de su diámetro. Normalmente, esto tiene un efecto insignificante. Para las máquinas en las que existe una gran carga axial en cualquiera de los aros, o en las que dos rodamientos (p. ej., rodamientos de bolas de contacto angular o rodamientos de rodillos cónicos, con o sin anillos distanciadores) se fijan axialmente, debe considerarse la influencia de la compresión axial y la dilatación radial sobre el juego o la precarga.
La desalineación más allá de los límites especificados en las secciones de productos reducirá el juego, lo que, debido a la distribución desfavorable de la carga, dará lugar a una reducción de la vida útil y un aumento de la fricción.
En los casos en que se utilizan materiales de aleación ligera, las diferencias de temperatura entre los aros y el eje o el soporte pueden tener un efecto más marcado en el juego del rodamiento.
SKF logo