Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Juego interno inicial mínimo requerido

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

El juego interno inicial mínimo requerido se puede calcular mediante la ecuación

r = rop + Δrajuste + Δrtemp + Δrotros

donde
juego interno inicial mínimo requerido [mm]
rop 
juego de funcionamiento requerido [mm]
Δrajuste cambio del juego causado por los ajustes máximos esperados [mm]
Δrtemp cambio máximo esperado del juego a partir de la diferencia de temperatura durante la puesta en marcha o en estado estable [mm]
Δrotros cambio máximo esperado del juego a partir de otros efectos como la fijación axial

El valor del juego interno inicial mínimo requerido depende del tipo de rodamiento (→ Rango del juego interno inicial).
Para los rodamientos de bolas de contacto angular, rodamientos de rodillos cónicos o rodamientos axiales con fijación cruzada, asegúrese de que el valor mínimo del juego interno que se establece durante el montaje sea igual o mayor que el juego interno inicial mínimo requerido.
Para otros tipos de rodamientos, seleccione una clase de juego del rodamiento (Normal, C3, C4, etc.) cuyo juego mínimo sea igual o mayor que el juego interno inicial mínimo calculado (fig. 1). Luego compruebe si el juego máximo resultante de la clase de juego seleccionada es aceptable para la aplicación. Si el juego máximo, por cualquier motivo, es demasiado grande, considere elegir un grupo de juego reducido, por ejemplo, C3L, que incluya solo la mitad inferior del rango del grupo de juego C3.
SKF logo