Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Disposiciones relacionadas con el montaje y desmontaje

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Especialmente cuando los rodamientos son grandes, SKF recomienda realizar las previsiones durante la fase de diseño a fin de que el montaje y el desmontaje resulten más fáciles, incluidos:
  • ranuras o rebajes mecanizados en los resaltes del eje o el soporte para poder utilizar las herramientas de desmontaje (fig. 1).
  • orificios roscados en los resaltes del soporte para poder utilizar pernos en el desmontaje (fig. 2).
  • conductos y ranuras en el eje para poder utilizar el método de inyección de aceite (fig. 3).
    Las dimensiones recomendadas para las ranuras y los conductos se indican en la tabla 1, y para los orificios roscados en la tabla 2. Si se utiliza el método de inyección de aceite, Ra no deberá ser mayor que 1,6 μm.
SKF logo