Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tolerancias y ajustes resultantes

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Las tablas de esta sección ofrecen información acerca de las tolerancias de los rodamientos, las tolerancias de los asientos y los ajustes resultantes (fig. 1). Estas deberían permitirle determinar fácilmente los valores máximo y mínimo de ajustes cuando utilice las clases de tolerancia ISO para asientos de rodamientos y rodamientos con tolerancias normales para el diámetro exterior y del agujero. La herramienta SKF Bearing Calculator ofrece una función similar para cada rodamiento individual.

Las tablas no se pueden utilizar para rodamientos de rodillos cónicos cuando d ≤ 30 mm o D ≤ 150 mm ni para rodamientos axiales cuando D ≤ 150 mm. Las tolerancias de diámetro correspondientes a estos rodamientos se desvían de las tolerancias normales correspondientes a los demás rodamientos.

Las tablas indican:

  • los límites superior e inferior correspondientes a las desviaciones del diámetro exterior o del agujero para los rodamientos con tolerancias normales
  • los límites superior e inferior correspondientes a las desviaciones del diámetro del eje o del agujero del soporte para las clases de tolerancia correspondientes según ISO 286-2
  • los valores mínimo y máximo correspondientes a la interferencia (–) o el juego (+) teóricos
  • los valores mínimo y máximo correspondientes a ±3σ la interferencia (-) o el juego (+) probables

Los valores adecuados de los asientos del eje se indican para las siguientes clases de tolerancia:

Los valores adecuados de los asientos del soporte se indican para las siguientes clases de tolerancia:

SKF logo