Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tolerancias de los asientos en ejes huecos

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Cuando se monta un rodamiento en un eje hueco con un ajuste de interferencia, el eje experimenta más deformación elástica que un eje macizo. Como resultado, la eficacia del ajuste es menor que para un eje macizo del mismo tamaño. La eficacia de un ajuste de interferencia en un eje hueco depende de determinadas relaciones de los diámetros (fig. 1):
  • la relación de los diámetros del eje hueco ci = di / d
    Para las relaciones de los diámetros ci ≤ 0,5, la reducción de la eficacia es insignificante.
  • la relación de los diámetros del aro interior del rodamiento ce = d / de
    Cuando no se conoce el diámetro exterior promedio del aro interior de , la relación de los diámetros se puede calcular mediante



    donde
    cerelación de los diámetros del aro interior del rodamiento
    ddiámetro del agujero del rodamiento [mm]
    Ddiámetro exterior del rodamiento [mm]
    kfactor de ajuste
    • 0,25 para rodamientos de bolas a rótula de las series 22 y 23
    • 0,25 para rodamientos de rodillos cilíndricos
    • 0,3 para otros rodamientos
Para las relaciones de los diámetros del eje ci > 0,5, se debe ajustar la tolerancia del diámetro determinada para un asiento en un eje macizo, para lograr un ajuste con la misma eficacia en el eje hueco. Esto se puede realizar mediante el siguiente procedimiento.
  1. Determine la interferencia media probable para la tolerancia seleccionada para un asiento en un eje macizo, ΔS (→ Tolerancias y ajustes resultantes).
  2. Determine el aumento de interferencia necesario para el asiento en el eje hueco del diagrama 1 en función de las relaciones de los diámetros ci y ce.
  3. Calcule la interferencia media probable necesaria para el asiento en el eje hueco y seleccione la clase de tolerancia correspondiente.

Ejemplo

Se debe montar un rodamiento rígido de bolas 6208 con d = 40 mm y D = 80 mm en un eje hueco con una relación de diámetros ci = 0,8. ¿Cuál será la clase de tolerancia adecuada para el asiento del eje?

El rodamiento está sometido a cargas normales, y la clase de tolerancia k5 es adecuada para un asiento en un eje macizo.

  • La relación de los diámetros del aro interior del rodamiento es


  • La interferencia media probable en un eje macizo es
    ΔS = (22 + 5) / 2 = 13,5 μm (→ tabla 1, k5 para un diámetro del eje de 40 mm)

  • El aumento de interferencia para el asiento en un eje hueco es
    ΔHS = 1,7 (→ diagrama 1, ci = 0,8, ce = 0,77)

  • La interferencia necesaria para el asiento en un eje hueco es
    ΔH = 1,7 x 13,5 = 23 μm

  • La clase de tolerancia adecuada para el asiento en el eje hueco es m6 [→ tabla 1, interferencia media probable (33 + 13) / 2 = 23 μm]
SKF logo