Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tolerancias de los asientos cónicos

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Para los asientos de eje cónico, SKF recomienda las siguientes tolerancias (fig. 1):
  • La desviación admisible para la inclinación del cono es una tolerancia ± respecto del grado IT7/2. El ancho del rodamiento B es el tamaño nominal, que determina los valores estándares de tolerancia. La desviación admisible para la inclinación del cono puede determinarse mediante la siguiente fórmula:



    El rango admisible para la dispersión de la inclinación del cono puede determinarse mediante la siguiente fórmula



    donde
    Δkdesviación admisible de la inclinación del cono
    Vkrango de dispersión admisible de la inclinación del cono
    Bancho del rodamiento [mm]
    IT7valor del grado de tolerancia, en función del ancho del rodamiento [mm]
    kfactor de conicidad
    • 12 para conicidad 1:12
    • 30 para conicidad 1:30

  • La tolerancia de redondez se define como la "distancia t en cada plano radial entre dos círculos concéntricos a lo largo de la superficie cónica del eje". t es el valor del grado de tolerancia IT5/2, en función del diámetro d. En los casos en que se requiere un alto grado de precisión, debe usarse IT4/2 en su lugar.
  • La rectitud se define como "En cada plano axial a lo largo del eje cónico, la zona de tolerancia está limitada por dos líneas paralelas con una distancia t entre ellas". t es el valor del grado de tolerancia IT5/2, en función del diámetro d.

Posición del cono

En la fig. 1, solo se indican las tolerancias geométricas y dimensionales del cono. La posición axial del cono requiere otras especificaciones. Al especificar la posición axial, también se debe tener en cuenta la distancia de calado axial del rodamiento, que es necesaria para lograr un adecuado ajuste de interferencia.

Verificación de las tolerancias

Para verificar si el asiento de eje cónico respeta las tolerancias, SKF recomienda medirlo con un calibre cónico especial sobre la base de asientos y pernos de calibración. Un método de medición más práctico, aunque menos preciso, consiste en utilizar calibres de anillo, calibres cónicos y reglas de senos. Para obtener información sobre los dispositivos de medición de SKF, consulte Calibres de anillo GRA 30 y Calibres cónicos DMB.
SKF logo