Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Proceso de selección de rodamientos

Al seleccionar rodamientos para cualquier propósito, lo que se quiere, en última instancia, es estar seguro de alcanzar el nivel requerido de rendimiento del equipo, y al menor costo posible. La resistencia también es muy importante porque puede que no se conozcan con precisión las condiciones en las que el equipo se monta, funciona y se mantiene y, de hecho, pueden variar con el tiempo.

Además de la vida nominal del rodamiento, existen factores clave que debe tener en cuenta a la hora de reunir las especificaciones del rodamiento para una aplicación, por ejemplo:

  • el lubricante y el método de suministro
  • los ajustes del eje y el soporte
  • la clase de juego del rodamiento
  • el material de la jaula y la orientación
  • la estabilidad dimensional
  • los requisitos de precisión
  • el sellado del rodamiento
  • el método de montaje y el mantenimiento
Para ayudar a evaluar estos factores clave, se recomienda seguir este proceso de selección:

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Cada ícono representa un paso en el proceso.
El proceso ofrece un enfoque sencillo paso a paso, que muestra la relación general entre cada paso. Al definir y nombrar claramente los pasos de esta manera, debería resultar más fácil encontrar información sobre un tema específico. En realidad, sin embargo, encontrará interdependencias que requieren saltar de un paso a otro sin un orden estricto.

Servicio de asistencia SKF

Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF

El Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF ofrece experiencia para ayudar y brindarle asistencia con sus necesidades técnicas.

Sobre la base de una gran experiencia, y con el respaldo de una red global de expertos en una amplia gama de industrias, los ingenieros de aplicaciones locales de SKF trabajan con fabricantes de equipos originales y usuarios finales para ayudarlos con sus desafíos y brindarles asistencia.

Tras un proceso de análisis paso a paso de la aplicación y mediante herramientas de cálculo en línea de propiedad exclusiva de SKF, los ingenieros de aplicaciones de SKF pueden evaluar el tipo y el tamaño correctos del rodamiento y otros requisitos como la lubricación, los ajustes y el sellado, con el fin de obtener la solución adecuada para la aplicación y lograr un rendimiento confiable del equipo giratorio. → Herramientas de cálculo de apoyo, a continuación.

Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia a la hora de utilizar las directrices del proceso de selección de rodamientos o la información de las secciones de productos, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF a través del representante de SKF local.

Herramientas de cálculo de apoyo

En las primeras etapas del análisis de la aplicación y el proceso de diseño, la selección del rodamiento se realiza inicialmente utilizando diversos supuestos y, a medida que avanza el proceso, se incluyen datos adicionales para afinar resultados
SKF puede asistirlo a lo largo de este proceso con herramientas de software de ingeniería (diagrama 1), que van desde herramientas en línea de uso sencillo, basadas en fórmulas proporcionadas en esta y otras secciones en skf.com, hasta los más sofisticados sistemas de simulación que incorporan las teorías más recientes.
Herramientas en línea

Las Herramientas en línea de ingeniería de SKF (diagrama 1) ofrecen funciones para:

  • buscar datos de rodamientos según la designación o las dimensiones
  • calcular muchos parámetros útiles relacionados con los rodamientos y las aplicaciones, incluidos la vida nominal básica del rodamiento, la vida nominal SKF, el límite de carga mínima, las tolerancias y los ajustes de eje/soporte, los intervalos de relubricación
  • evaluar las disposiciones de rodamientos sencillas
  • generar planos de rodamientos y soportes que pueden utilizarse en la mayoría de los programas CAD disponibles en el mercado
SKF SimPro Quick (Herramienta SKF para la simulación de rodamientos)
SKF SimPro Quick (diagrama 1) es un software de simulación de rodamientos que ofrece funciones para evaluar rápidamente el diseño de las disposiciones de rodamientos y su rendimiento sobre el terreno, según los requisitos y las condiciones relevantes de las aplicaciones. Además del análisis básico proporcionado por las herramientas en línea, le permite determinar la distribución de cargas del rodamiento, y los efectos de la rigidez y el juego del rodamiento.

SKF SimPro Quick es un software intuitivo y fácil de aprender, sigue el proceso SKF para el análisis de la aplicación y la selección de los rodamientos, y le permite aprovechar al máximo los conocimientos de ingeniería de SKF. Es totalmente compatible con la plataforma SKF SimPro, lo que le permite intercambiar y analizar fácilmente los resultados con su representante SKF.

SKF SimPro Expert
SKF SimPro Expert (diagrama 1) es el principal programa de aplicaciones para rodamientos que utiliza la comunidad del Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF. Se trata de una sofisticada herramienta de simulación de rodamientos que permite analizar sistemas multieje a un nivel más profundo que SKF SimPro Quick. Ofrece gran cantidad de funciones, incluidas:
  • la mayoría de las funciones de modelado necesarias para el análisis de la rotación en aplicaciones de la industria en general
  • amplias opciones de análisis de comportamiento del sistema, tales como los efectos del juego, la distribución detallada de la tensión del contacto de rodadura
  • el diseño de experimentos (design of experiments, DOE)
SKF SimPro Expert también tiene la opción de agregar módulos avanzados para otros análisis, por ejemplo, el impacto del rendimiento de un rodamiento con un apoyo flexible.

Para obtener más información sobre SKF SimPro Expert y la manera en que puede ayudarlo, comuníquese con el representante de SKF local.

SKF BEAST
SKF BEAST (Herramienta de simulación de rodamientos) (diagrama 1) es una herramienta de simulación que permite a los ingenieros de SKF estudiar en detalle el comportamiento dinámico dentro de un subsistema mecánico, como un rodamiento, en prácticamente cualquier condición de carga.

Es un sistema multicuerpo con especial énfasis en las condiciones transitorias, la geometría detallada y los contactos, lo que permite realizar un análisis detallado, por ejemplo, del comportamiento de la jaula del rodamiento y sus mecanismos de desgaste.

Esto permite “probar” nuevos conceptos y diseños en menos tiempo y con más información obtenida en comparación con las pruebas físicas tradicionales.

Para obtener más información sobre SKF BEAST y la manera en que puede ayudarlo, comuníquese con el representante de SKF local.


SKF desarrolla constantemente sus herramientas de software de ingeniería para ayudar a los ingenieros de SKF y a los clientes a obtener soluciones que sean óptimas en términos técnicos, comerciales y ambientales.
SKF logo