Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje y desmontaje

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Los rodamientos son elementos confiables que forman parte de las máquinas y pueden tener una vida útil prolongada, siempre que se monten de manera adecuada. Un montaje correcto requiere experiencia, precisión, un entorno de trabajo limpio, las herramientas y los métodos de trabajo adecuados. SKF ofrece una completa gama de herramientas de alta calidad para este fin. Para obtener información, consulte Productos de mantenimiento.
Montar rodamientos de manera correcta es, con frecuencia, una tarea más difícil de lo que aparenta, especialmente cuando se trata de rodamientos grandes. Como parte del programa Servicios y soluciones SKF, la empresa ofrece seminarios y cursos de capacitación práctica (→ Capacitación de clientes). Su centro SKF local o un distribuidor autorizado de SKF también pueden ayudarlo con las tareas de montaje y mantenimiento.
La información que se encuentra en esta sección es de carácter general y su objetivo principal es señalar los aspectos que los diseñadores de máquinas y equipos deben considerar a fin de facilitar el montaje y desmontaje de los rodamientos. Entre los tipos de rodamientos, se incluyen los siguientes:

Lecturas complementarias sobre montaje y desmontaje de rodamientos

SKF logo