Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dimensiones principales estandarizadas

Las dimensiones principales son las dimensiones más importantes de un rodamiento (fig. 1fig. 2). Comprenden:
  • diámetro del agujero (d)
  • diámetro exterior (D)
  • ancho o altura (B, C, T o H)
  • las dimensiones de los chaflanes (r)

Las dimensiones principales de los rodamientos métricos están estandarizadas en la norma ISO2) planes generales:

  • ISO 15 para rodamientos radiales, a excepción de los rodamientos Y, algunos tipos de rodamientos de agujas y rodamientos de rodillos cónicos
  • ISO 104 para rodamientos axiales
  • ISO 355 para rodamientos de rodillos cónicos

La mayoría de los rodamientos siguen las dimensiones según la norma ISO, lo que es un requisito previo para permitir la intercambiabilidad.

El plan general ISO para los rodamientos radiales ofrece varias series de diámetros exteriores estandarizados para cada diámetro del agujero estándar. Se las denomina series de diámetros y están numeradas 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 y 4 (en orden creciente del diámetro exterior). Dentro de cada serie de diámetros, existen diferentes series de anchos (series de anchos 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en orden creciente del ancho). Fig. 3 muestra las series de diámetros 0, 2 y 3 combinadas con las series de anchos 0, 1, 2 y 3.

Para los rodamientos axiales, se utilizan las series de alturas en lugar de las series de anchos. Las series de alturas están numeradas 7, 9, 1 y 2.

Los rodamientos según los planes generales ISO tienen las mismas dimensiones principales cuando comparten el mismo diámetro del agujero y la misma serie de dimensiones (fig 4). De lo contrario, sus dimensiones principales son diferentes.

Rodamientos con dimensiones en pulgadas

Además de los rodamientos según las dimensiones ISO, SKF cuenta con una gama completa de rodamientos con dimensiones en pulgadas que siguen las normativas estadounidenses y británicas.
  1. 1)ISO utiliza T.
  2. 2)Para obtener más detalles sobre cómo obtener la documentación importante relacionada con las normas ISO, consulte ISO: Organización Internacional de Normalización.
SKF logo