Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Terminología

Aquí se explican algunos términos frecuentes relacionados con los rodamientos. Para obtener una recopilación detallada de definiciones y términos específicos relacionados con rodamientos, consulte la norma ISO 5593 Rodamientos: vocabulario1).

Símbolos

Los símbolos que se utilizan en este catálogo corresponden, principalmente, a las normas ISO. Los símbolos más comunes se indican en la fig. 1 y la fig. 2.

dDiámetro del agujero
Diámetro exterior
BAncho del rodamiento
HAltura del rodamiento
rDimensión del chaflán
αÁngulo de contacto
Sistema eje-rodamiento-soporte
(fig. 3)
  1. Rodamiento de rodillos cilíndricos
  2. Rodamiento de bolas con cuatro puntos de contacto
  3. Soporte
  4. Eje
  5. Tope del resalte del eje
  6. Diámetro del eje
  7. Asiento del eje
  8. Placa de fijación
  9. Sello radial del eje
  10. Anillo de desgaste del sello
  11. Diámetro del agujero del soporte
  12. Asiento del soporte
  13. Tapa del soporte
  14. Anillo elástico


Rodamientos radiales
(fig. 4 y fig. 5)
  1. Aro interior
  2. Aro exterior
  3. Elemento rodante: bola, rodillo cilíndrico, rodillo de agujas, rodillo cónico, rodillo a rótula, rodillo toroidal
  4. Jaula
  5. Dispositivo de tapado
    Sello fabricado con elastómero
    Placa de protección fabricada con chapa de acero
  6. Superficie exterior del aro exterior
  7. Agujero del aro interior
  8. Superficie del reborde del aro interior
  9. Superficie del reborde del aro exterior
  10. Ranura para anillo elástico
  11. Anillo elástico
  12. Cara lateral del aro exterior
  13. Rebaje para dispositivo de tapado
  14. Camino de rodadura del aro exterior
  15. Camino de rodadura del aro interior
  16. Rebaje para dispositivo de tapado
  17. Cara lateral del aro interior
  18. Chaflán
  19. Diámetro del círculo primitivo del rodamiento
  20. Ancho total del rodamiento
  21. Pestaña guía
  22. Pestaña de retención
  23. Ángulo de contacto

Rodamientos axiales
(fig. 6)
  1. Arandela del eje
  2. Conjunto de elementos rodantes y jaula
  3. Arandela del soporte
  4. Arandela del soporte con superficie de asiento esférica
  5. Arandela del asiento


  1. 1)Para obtener información sobre cómo obtener el documento de la norma ISO 5593 Rodamientos: vocabulario, consulte ISO: Organización Internacional de Normalización.
SKF logo