Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dimensiones de los chaflanes

Dimensiones máximas de los chaflanes (fig. 1) se detallan en las tablas de productos, para los sentidos radial (r1, r3) y axial (r2, r4). Para los rodamientos métricos SKF, estos valores están en concordancia con los planes generales indicados en las siguientes normativas:

  • ISO 15, ISO 12043 y ISO 12044 para los rodamientos radiales
  • ISO 355 para los rodamientos radiales de rodillos cónicos
  • ISO 104 para los rodamientos axiales

Las dimensiones máximas del chaflán (fig. 1) para los sentidos radial (r1, r3) y axial (r2, r4), adecuadas para los valores mínimos respectivos y el diámetro exterior o del agujero, se indican en las siguientes tablas:

  • Rodamientos radiales y axiales métricos, excepto los rodamientos radiales de rodillos cónicos → tabla 1
  • Rodamientos radiales de rodillos cónicos métricos → tabla 2
  • Rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas → tabla 3

Las dimensiones máximas de los chaflanes para los rodamientos métricos SKF cumplen con la normativa ISO 582.

Ejemplo

¿Cuál es el valor radial y axial máximo (r1 máx. y r2 máx.) para el chaflán de un rodamiento rígido de bolas 6211?

Según la tabla del producto correspondiente, r1,2 mín. = 1,5 mm y d = 55 mm.

Según la tabla 1, con rs mín. = 1,5 mm y d < 120 mm, el valor radial máximo r1 máx. = 2,3 mm y el valor axial máximo r2 máx. = 4 mm


SKF logo