Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Rodamientos del número de plano
Agujero y diámetro exterior para la mayoría de los rodamientos: Serie de diámetros 0 (norma ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal

Rodamientos del número de plano
  • Tolerancias dimensionales P6
  • Tolerancias geométricas P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal

Check availability of other clearance classes

Rodamientos del número de plano
Gama de C2 a C4 como se identifica en el Design variant/feature (→ tabla de productos)

Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided (e.g. in rolling mill straightening machines), contact the SKF application engineering service.

Desplazamiento axial admisible (fig. 1)

smáx. → tabla de productos


Los rodamientos que no cuenten con pestañas, o aquellos que solo cuenten con una pestaña integral en el aro exterior o interior, pueden soportar un desplazamiento axial. En estos rodamientos, puede producirse desplazamiento del eje con respecto al soporte. Es por esto que prácticamente no aumenta la fricción.

SKF logo