Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

314391

Design
Design variant/feature  NNU.3/C4W33WI
Dimensions
d 420mm
D 620mm
B 200mm
D1550mm
F 473mm
b 16.7mm
K 6mm
r1,2min.4mm
r3,4min.4mm
smax.4.4mm
Abutment dimensions
damin.436mm
damax.468mm
dbmin.478mm
Damax.604mm
ramax.3mm
rbmax.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 3470kN
Basic static load ratingC0 7800kN
Fatigue load limitPu 655kN
Reference speed  700r/min
Limiting speed  1100r/min
Calculation factorkr 0.29 
Mass
Mass bearing  220kg

SKF logo