Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

314420

Design
Design variant/feature  NNU.3/C4W33WI
Dimensions
d 750mm
D 1000mm
B 250mm
D1916mm
F 816mm
b 22.3mm
K 12mm
r1,2min.6mm
r3,4min.6mm
smax.5.5mm
Abutment dimensions
damin.776mm
damax.807mm
dbmin.822mm
Damax.974mm
ramax.5mm
rbmax.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 6160kN
Basic static load ratingC0 16600kN
Fatigue load limitPu 1120kN
Reference speed  380r/min
Limiting speed  560r/min
Calculation factorkr 0.22 
Mass
Mass bearing  575kg

SKF logo