Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

314982

Design
Design variant/feature  NNU.2/C4W33
Dimensions
d 420mm
D 600mm
B 220mm
D1540mm
F 470mm
b 16.7mm
K 9mm
r1,2min.2mm
r3,4min.8mm
α 20°
smax.3.6mm
Abutment dimensions
damin.430mm
damax.467mm
dbmin.475mm
Damax.590mm
ramax.2mm
rbmax.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 3580kN
Basic static load ratingC0 8800kN
Fatigue load limitPu 720kN
Reference speed  750r/min
Limiting speed  1100r/min
Calculation factorkr 0.33 
Mass
Mass bearing  206kg

SKF logo