Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

316115

Design
Design variant/feature  NNU.3/C3W33
Dimensions
d 550mm
D 800mm
B 260mm
D1721mm
F 612mm
b 22.3mm
K 12mm
r1,2min.6mm
r3,4min.10mm
α 20°
smax.6.5mm
Abutment dimensions
damin.576mm
damax.603mm
dbmin.617mm
Damax.774mm
ramax.5mm
rbmax.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 5830kN
Basic static load ratingC0 13400kN
Fatigue load limitPu 980kN
Reference speed  530r/min
Limiting speed  750r/min
Calculation factorkr 0.29 
Mass
Mass bearing  448kg

SKF logo