Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

319254

Design
Design variant/feature  NNU/WO
Dimensions
d 500mm
D 650mm
B 130mm
D1600mm
F 542mm
r1,2min.5mm
r3,4min.5mm
smax.6mm
Abutment dimensions
damin.520mm
damax.538mm
dbmin.547mm
Damax.630mm
ramax.4mm
rbmax.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 2050kN
Basic static load ratingC0 5100kN
Fatigue load limitPu 425kN
Reference speed  630r/min
Limiting speed  950r/min
Calculation factorkr 0.15 
Mass
Mass bearing  120kg

SKF logo