Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

BC2-8004/HA1

Design
Design variant/feature  NNUB.4/C4
Dimensions
d 460mm
D 780mm
B 280mm
D1685mm
F 543mm
r1,2min.7.5mm
r3,4min.7.5mm
smax.30mm
Abutment dimensions
damin.493mm
damax.539mm
dbmin.548mm
Damax.743mm
ramax.4mm
rbmax.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 5610kN
Basic static load ratingC0 10400kN
Fatigue load limitPu 780kN
Reference speed  560r/min
Limiting speed  850r/min
Calculation factorkr 0.26 
Mass
Mass bearing  540kg

SKF logo