Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

BC2-8005/HB1

Design
Design variant/feature  NNU/CNW33
Dimensions
d 600mm
D 820mm
B 365mm
D1755mm
F 655mm
b 22.3mm
K 12mm
r1,2min.5mm
r3,4min.5mm
smax.7mm
Abutment dimensions
damin.620mm
damax.651mm
dbmin.661mm
Damax.800mm
ramax.4mm
rbmax.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 7810kN
Basic static load ratingC0 21200kN
Fatigue load limitPu 1530kN
Reference speed  480r/min
Limiting speed  700r/min
Calculation factorkr 0.41 
Mass
Mass bearing  577kg

SKF logo