Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

BC2-8012/HB1

Design
Design variant/feature  NNU.7/C4WO
Dimensions
d 630mm
D 850mm
B 218mm
D1770mm
F 690mm
r1,2min.6mm
r3,4min.6mm
smax.15mm
Abutment dimensions
damin.646mm
damax.685mm
dbmin.696mm
Damax.834mm
ramax.3mm
rbmax.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 4400kN
Basic static load ratingC0 11800kN
Fatigue load limitPu 860kN
Reference speed  400r/min
Limiting speed  600r/min
Calculation factorkr 0.22 
Mass
Mass bearing  360kg

SKF logo