Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

BC2-8015/HB1

Design
Design variant/feature  NNUB.5/W33WI
Dimensions
d 690mm
D 980mm
B 550mm
C 357.5mm
D1890mm
F 767.5mm
b 22.3mm
K 9mm
r1,2min.4mm
r3,4min.7.5mm
smax.105mm
Abutment dimensions
damin.724mm
damax.760mm
dbmin.774mm
Damax.960mm
ramax.3mm
rbmax.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 9900kN
Basic static load ratingC0 27000kN
Fatigue load limitPu 1830kN
Reference speed  400r/min
Limiting speed  600r/min
Calculation factorkr 0.38 
Mass
Mass bearing  1045kg

SKF logo