Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

BC2-8022/HA1

Design
Design variant/feature  NN/W33
Dimensions
d 950mm
D 1360mm
B 420mm
d11092mm
E 1279mm
b 22.3mm
K 12mm
r1,2min.7.5mm
r3,4min.7.5mm
smax.11mm
Abutment dimensions
damin.984mm
Damin.1290mm
Damax.1326mm
ramax.6mm
rbmax.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 14000kN
Basic static load ratingC0 33500kN
Fatigue load limitPu 2080kN
Reference speed  260r/min
Limiting speed  360r/min
Calculation factorkr 0.25 
Mass
Mass bearing  1900kg

SKF logo