Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Tolerancias: Normal, P6, P5
Juego radial interno: agujero cilíndrico, agujero cónico
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

BC2-8074/HA5

Design
Design variant/feature  NNU.3/CNW33
Dimensions
d 690mm
D 980mm
B 365mm
D1894mm
F 759mm
b 25.3mm
K 15mm
r1,2min.7.5mm
r3,4min.7.5mm
smax.9.5mm
Abutment dimensions
damin.718mm
damax.750mm
dbmin.785mm
Damax.952mm
ramax.6mm
rbmax.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 10500kN
Basic static load ratingC0 27000kN
Fatigue load limitPu 1830kN
Reference speed  400r/min
Limiting speed  600r/min
Calculation factorkr 0.38 
Mass
Mass bearing  1000kg

SKF logo