Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos

Rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos SKF se encuentran disponibles en varios diseños con agujero cilíndrico o cónico. La gama estándar SKF presentada en esta sección incluye:
  • Los rodamientos de diseño NNU (fig. 1)
  • Los rodamientos de diseño NN (fig. 2)
  • Los rodamientos de diseño NNUP (fig. 3)

Características de los rodamientos

  • Gran capacidad de carga
    Debido a la segunda hilera de rodillos, los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos son adecuados para cargas radiales elevadas.
  • Baja fricción (Área de contacto entre el extremo de los rodillos y la pestaña)
    El diseño de pestaña abierta (fig. 4), junto con el acabado de la superficie y el diseño del extremo de los rodillos, facilita la formación de una película de lubricante que reduce la fricción y aumenta la capacidad de carga axial.
  • Larga vida útil
    El perfil logarítmico de los rodillos reduce las tensiones en los bordes en el contacto entre el rodillo y el camino de rodadura (fig. 5) y la sensibilidad a la desalineación y flexión del eje.
  • Mayor confiabilidad de funcionamiento
    El acabado de las superficies de contacto de los rodillos y de los caminos de rodadura potencia la formación de una película de lubricante hidrodinámica.
  • Desmontables e intercambiables
    Los componentes desmontables de los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos SKF son intercambiables. Esto facilita el montaje y desmontaje, así como las inspecciones de mantenimiento.
  • Capacidad para altas velocidades
    Los diseños de las jaulas resultan útiles en el caso de altas velocidades, aceleraciones rápidas y cargas de impacto.
SKF logo