Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos

Rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente lleno de rodillos

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos SKF incorporan una cantidad máxima de rodillos, ya que no están equipados con una jaula.

La gama básica de SKF que aquí se detalla incluye:

  • tres diseños diferentes de rodamientos abiertos:
  • Rodamientos sellados de diseño NNF (fig. 4)

Características de los rodamientos

  • Gran capacidad de carga
    Los rodamientos sin jaula incorporan una cantidad máxima de rodillos. Por ello, y debido a la segunda hilera de rodillos, los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos son adecuados para cargas radiales muy elevadas.
  • Alta rigidez
    La elevada cantidad de rodillos incrementa la rigidez radial.
  • Larga vida útil
SKF logo