Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cargas

Carga mínima

Para obtener más información → Carga mínima requerida


Realizar los cálculos
Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento
Rodamientos del lado libre

P = Fr

Rodamientos fijos

Fa/Fr ≤ 0,15 → P = Fr

Fa/Fr > 0,15 → P = 0,92 Fr + 0,4 Fa

Fa no deben exceder de 0,25 Fr.

Realizar los cálculos
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga estática equivalente del rodamiento
P0 = Fr

Símbolos

dmdiámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfactor de carga mínima (→ tabla de productos)
nvelocidad de giro [r. p. m.]
nr
velocidad de referencia [r. p. m.] (→ tabla de productos)
Para rodamientos sellados cuando se quitan los sellos del rodamiento y lubricación con aceite: utilizar 1,3 veces la velocidad límite
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
SKF logo