Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos

Dimension standards

Not standardized

Bore and outside diameter for many bearings: diameter series 9 or 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

  • Tolerancias dimensionales P6
  • Tolerancias geométricas P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

C3 or C4

Except for bearings with a helical groove in the inner ring(s) bore (feature G in the Design variant/feature → product table): C2


Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided, contact the SKF application engineering service.

Desplazamiento axial admisible (fig. 1)

smáx → tabla de productos


Los rodamientos que no cuenten con pestañas, o aquellos que solo cuenten con una pestaña integral en el aro exterior o interior, pueden soportar un desplazamiento axial dentro de determinados límites. Dentro de estos rodamientos, se produce el desplazamiento del eje respecto del soporte. Es por esto que no aumenta la fricción prácticamente.

SKF logo