Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos

Rodamiento de cuatro hileras de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos SKF se encuentran disponibles en varios diseños:

  • con agujero cilíndrico o cónico
  • abiertos o sellados

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos se utilizan casi exclusivamente para los cuellos de los cilindros de los soportes para los trenes de laminación, calandrias y prensas de rodillos. Como normalmente van montados con un ajuste de interferencia sobre el cuello del cilindro, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos son particularmente apropiados para las aplicaciones de trenes de laminación en las que la velocidad de giro es elevada.

Como los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos pueden soportar únicamente cargas radiales, se montan junto a rodamientos rígidos de bolas o rodamientos de bolas de contacto angular, o con rodamientos de rodillos cónicos (de diseño radial o axial) que soportan las cargas axiales.

Características de los rodamientos

  • Capacidad de carga excepcionalmente alta
    Gracias a su gran cantidad de rodillos, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos son adecuados para cargas radiales muy elevadas.
  • Baja fricción (área de contacto entre el extremo del rodillo y la pestaña)
    El diseño de pestaña abierta (fig. 1), junto con el acabado superficial y el diseño del extremo de los rodillos, facilita la formación de una película lubricante que reduce la fricción.
  • Larga vida útil
    El perfil logarítmico de los rodillos reduce las tensiones en los bordes en el contacto entre el rodillo y el camino de rodadura (fig. 2) y la sensibilidad a la desalineación y la flexión del eje.
  • Mayor confiabilidad de funcionamiento
    El acabado de las superficies de contacto de los rodillos y los caminos de rodadura potencia la formación de una película lubricante hidrodinámica.
  • Desmontables e intercambiables
    Los componentes desmontables de los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos SKF son intercambiables. Esto facilita el montaje y el desmontaje, así como las inspecciones de mantenimiento.
  • Capacidad para altas velocidades
    Estos diseños de jaula son adecuados para altas velocidades, aceleraciones rápidas y cargas de impacto.
  • Baja sección transversal
    La baja sección transversal de los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos permite que los diámetros de los cuellos de los cilindros sean relativamente más grandes que los diámetros de los rodillos.
SKF logo