Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se brindan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad.
Basic bearing designation system

Ejemplo

NCF 2340 ECJB/PEXdondeNCF 2340 =
EC =
JB =
PEX =
Test Designation 1Prefixes
LAro interior o exterior suelto de un rodamiento desmontable
R
Aro interior o exterior con conjunto de rodillos y jaula de un rodamiento desmontable

Test Designation 2Basic designation
Se indica en la tabla 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
ECDiseño interno optimizado que incorpora más rodillos y/o rodillos de mayor tamaño, y donde el contacto entre el extremo del rodillo y la pestaña está modificado

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
JAJaula de chapa de acero, centrada respecto del aro exterior
JB
Jaula de chapa de acero, centrada respecto del aro interior
MHJaula mecanizada de latón, centrada respecto del camino de rodadura del aro interior

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
L4BAros y rodillos del rodamiento recubiertos con óxido negro
L5BRodillos recubiertos con óxido negro
L7BAro interior y rodillos recubiertos con óxido negro

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
CNJuego radial interno normal; solo se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado
  • H = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad superior del rango de juegos real
  • L = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad inferior del rango de juegos real
  • M = Rango de juegos reducido correspondiente a la parte intermedia del rango de juegos real
Las letras anteriores también se utilizan junto con las clases de juegos C2, C3, C4 y C5, p. ej., C2H
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3
C5Juego radial interno superior a C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings
DRConjunto de dos rodamientos apareados
TRConjunto de tres rodamientos apareados
QRConjunto de cuatro rodamientos apareados

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilization
S1Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5(n.a.) Suffixes - Lubrication

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
PEX
Rodamiento SKF Explorer, utilizado únicamente cuando se encuentren disponibles rodamientos SKF Explorer y convencionales del mismo tamaño
SKF logo