Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad

Rodamiento de rodillos cilíndricos de alta capacidad
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF cuentan con la alta capacidad de carga de los rodamientos completamente llenos de rodillos y la capacidad de soportar altas velocidades de los rodamientos con jaula. Están diseñados para aplicaciones tales como cajas de engranajes industriales, cajas de engranajes de turbinas eólicas y equipos de minería.

Características de los rodamientos

  • High load carrying capacity
    Las barras de la jaula están desplazadas con respecto al diámetro primitivo del rodillo, lo que permite que los rodillos se ubiquen más cerca uno del otro y, de esta manera, hay lugar para rodillos adicionales (fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4).
  • High stiffness
    La elevada cantidad de rodillos incrementa la rigidez radial.
  • High speed capability
    Los diseños de las jaulas son apropiados para velocidades altas, aceleraciones rápidas y cargas de impacto.
  • Long service life
    El recubrimiento de óxido negro de los aros y los rodillos (sufijo de designación L4B) contribuye a una prolongada vida útil al mejorar:
    • la resistencia a daños por adherencia
    • las propiedades de rodaje y disminución de fricción
    • el rendimiento en condiciones de lubricación deficiente
    • la resistencia química (de aditivos agresivos del aceite)
    • la resistencia a la corrosión
SKF logo