Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Consideraciones de diseño

Apoyo de la pestaña

En los casos en que se someten los rodamientos de rodillos cilíndricos a cargas axiales, la variación axial total (→ Tolerancias para la variación axial total) y el tamaño de las superficies de resalte de los componentes adyacentes son especialmente importantes para asegurar la distribución uniforme de la carga en la pestaña.
La pestaña del aro interior solo debe estar apoyada hasta la mitad de su altura (fig. 1) para que no esté sometida a tensiones alternantes perjudiciales que resulten, por ejemplo, de la flexión del eje.
El diámetro del resalte del eje recomendado das se muestra en la tabla de productos.
SKF logo